Publier vos produits
Cerámica stonia 450 x 450 mm
Cerámica stonia 450 x 450 mm

    Cerámica stonia 450 x 450 mm

    Traduit par Google,

    Céramique idéale pour une utilisation sur les sols qui permet une installation moderne et polyvalente.

    Spécification
    • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225026287
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsSolid finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord