Publier vos produits
ELEVEN HIGH BACK - 863
Alias

ELEVEN HIGH BACK - 863

Des volumes compacts. Une extrême sobriété visuelle. Elément caractéristique le support en aluminium auquel le dossier et les accoudoirs se fixent. Le meuble rembourré entre dans l’univers Alias avec un esprit technologique fidèle à l’identité de la marque. Une systeme d’assise à une, deux ou trois places dessinés par PearsonLloyd pour offrir une elegance transversale. Idéale pour la maison ou les collectivités. Le piètement élancé, réalisé en fonte d’aluminium laqué en différents coloris, est l’élément distinctif de chaque sièges de la collection eleven. Le châssis en acier, tendu de courroies élastiques assurant un confort extrême, soutient l’assise, le dossier et les accoudoirs realizes en polyuréthanne multi-densité et habillés de tissu ou de cuir, existant en plusieurs variantes. Alias suggère différentes associations entre les finitions de la structure et le rembourrage, grâce à des solutions modernes qui valorisent le projet.
Spécification
  • Canapé à 2 places avec pieds en fonte d'aluminium et châssis en acier. Assise, dossier et accoudoirs en polyuréthane avec revêtement en tissu. Panneaux revêtus en tissu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.863_Eleven-high-back
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
  • Titre OmniClassResidential Sofas
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)