Publier vos produits
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening

    Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening

    Traduit par Google,

    Référence : DUAL2432

    La poubelle de recyclage et de déchets Circa à double ouverture en fibre de verre est la solution idéale pour tous vos besoins en matière de gestion des déchets. Son design épuré et ses plus de 75 finitions standard vous permettent de l'intégrer facilement à tous les décors. Composée de deux pièces et dotée d'un couvercle amovible avec bordure en vinyle, elle conserve son aspect neuf et se nettoie facilement. Mesurant 61 cm de diamètre et 81 cm de hauteur, cette poubelle en fibre de verre est résistante aux chocs, robuste et légère, ce qui la rend adaptée à une utilisation intérieure et extérieure. Elle est particulièrement adaptée aux zones côtières où l'air est salin et résiste également à la corrosion causée par les produits de nettoyage des sols. Le couvercle sur mesure est équipé d'ouvertures pour le mélange des matières recyclables et d'ouvertures semi-circulaires pour les déchets, facilitant ainsi le tri. De plus, les deux doublures intérieures sans couture dissimulent efficacement le sac poubelle et offrent une protection supplémentaire contre les fuites. Enfin, sa base encastrée assure une stabilité optimale, même dans les zones de passage fréquent. Choisissez dès aujourd'hui le bac de recyclage et de déchets en fibre de verre à double ouverture Circa pour une solution écologique qui s'intègre parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur !

    Spécification
    • Height (inches): 32

      Diameter (inches): 24

      Capacity (gallons): 33

      Weight (lbs): 40

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: true

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Spécifications techniques
    • Réference unique.circa-dual-opening-waste-and-recycle-fiberglass-receptacle
    • Famille de produitsWaste & Recycling Systems
    • Groupe de produitsIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord