Avec son profil de conception élégant, sa maille élastomère et son cadre en forme de U, You se vante d'un système de suspension dorsal innovant qui épouse la forme du dos de l'utilisateur et fournit le soutien complet nécessaire. La chaise You fait une déclaration dans n'importe quel environnement de bureau.
CARACTÉRISTIQUESSiège rembourré avec dossier en filet, suspension de dossier innovante, mécanisme d'inclinaison synchronisée de luxe, réglage de la hauteur du dossier à cliquet, option de réglage de la largeur sur tous les modèles avec bras de travail, base TVO avec roulettes de 65 mm. Les bras de conférence sont livrés avec un accent chromé.
Comme présenté sur Amazon.com
#Allseating #HighBack #ErgonomicChair #YouSeriesChair
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |