Publier vos produits
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le Fusion-Guard innovant d'Alpine SnowGuards est un garde-neige « hybride » : une esthétique minimaliste de type coussinet qui peut être installée avec des tiges en option pendant ou après la construction. Il s'agit d'une solution idéale pour les ardoises et bardeaux synthétiques et peut s'adapter à 20 types de toits résidentiels courants. La conception de la sangle facilite son installation sur les toits rénovés et sa longueur peut être personnalisée. Performances largement testées dans les installations internes d'Alpine.

    Types de toit

    • Bardeaux de cèdre neufs/existants
    • Bardeaux composites nouveaux/existants (asphalte)
    • Ardoise nouvelle/existante
    • Ardoise ou bardeau synthétique nouveau/existant
    • Tuile nouvelle/existante (tuile plate, mission, ronde, « S », espagnol)

    Caractéristiques/Avantages

    • Le pare-neige hybride de type patin permet à l'installateur d'ajouter des tiges en option pendant ou après l'installation
    • Les nervures de renforcement sur le devant du coussin ajoutent de la rigidité et de la résistance tout en permettant aux tiges en option de rester statiques.
    • La sangle est disponible en plusieurs longueurs pour s'adapter à divers matériaux de toiture ainsi qu'aux applications de rénovation
    • Idéal pour les clients résidentiels qui n'aiment pas l'apparence d'un système de type tuyau sur leur toit, mais qui souhaitent profiter des avantages qu'offre un système de type tuyau.

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, restauration rapide de cafétéria, bar-salon ou loisirs, restauration familiale, dortoir, centre d'exercice, caserne de pompiers, gymnase, hôpital ou soins de santé, hôtel, bibliothèque, fabrication, motel, cinéma, multi famille, Musée, Bureau, Parking couvert, Pénitencier, Théâtre des arts du spectacle, Commissariat de police, Bureau de poste, Édifice religieux, Commerce de détail, École ou université, Unifamiliale, Arène sportive, Hôtel de ville, Transport, Entrepôt, Atelier

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Fusion_Guard_Hybrid_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3
      • Largeur (pouces)2.31
      • Profondeur (pouces)18
      En rapport
      • Matériel principalAcier galvanisé
      • Matériel secondaireCuivre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards