Le pare-neige de type tuyau PP315 d'Alpine SnowGuards est une solution idéale pour les toitures à lattes métalliques. Il est doté d'un support plus étroit que le PP314, ce qui lui permet de s'adapter à des espaces tels que des lucarnes et entre des nervures mineures.
Types de toit
- Latte métallique nouvelle/existante
- Joint plat en cuivre nouveau/existant
Finitions
- Finition du moulin
- Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®
Caractéristiques/Avantages
- Profil étroit - seulement 2" de large
- Le support (PP314) est disponible en aluminium ou en laiton
- La plaque de base (PP315) est disponible en acier inoxydable ou en laiton et mesure 6" de longueur x 2" de largeur.
- 3 configurations : 2 tubes, 3 tubes, 2 Hi-Pipe (Hi-Hole)
- Toutes les configurations acceptent des tuyaux (tubes) de 1" de diamètre extérieur et sont compatibles avec l'utilisation de drapeaux de glace et d'écrans de glace.
- Des accouplements internes et externes, des colliers d'extrémité et des embouts sont disponibles pour ce système
- Empreinte étroite pour s'adapter là où les systèmes plus grands ne le peuvent pas : entre les nervures mineures, sur les chapeaux de latte, autour des lucarnes
Types de bâtiments applicables
Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, restauration rapide de cafétéria, bar-salon ou loisirs, restauration familiale, dortoir, centre d'exercice, caserne de pompiers, gymnase, hôpital ou soins de santé, hôtel, bibliothèque, fabrication, motel, cinéma, multi famille, Musée, Bureau, Parking couvert, Pénitencier, Théâtre des arts du spectacle, Commissariat de police, Bureau de poste, Édifice religieux, Commerce de détail, École ou université, Unifamiliale, Arène sportive, Hôtel de ville, Transport, Entrepôt, Atelier
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.