Système coulissant pour châssis à rupture de pont thermique, minimisant la présence d'aluminium. Panoramico est un système coulissant minimaliste qui met le verre au premier plan. Des finitions de haute qualité et précises pour un système répondant aux exigences de l'architecture contemporaine.
• Série de glissières à rupture de chaleur marquées CE
• Section : cadre 160 mm / vantail à partir de 64 mm
• Profil architectural : vantail latéral dissimulé / 30 mm central
• Brosser avec du tissu pour ailerons
• Système d'isolation thermique avec barres de 32 mm
• Matériel certifié d'une capacité allant jusqu'à 500 kg
• Design minimaliste
• Rails en acier inoxydable AISI 316