Publier vos produits
Sinks, single, round
Sinks, single, round
    Alterna
    Archivé

    Sinks, single, round

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Diskbankar_infallnad_runda
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDiskbänkar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks