Publier vos produits
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
    Alterna

    LussoShowerwall straight corner80x90

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Les murs de douche Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation simple et réglable avec des profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour économiser de l'espace et sont surélevées de 4 mm lors de l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles sous forme de solutions d'angle, de portes de douche monobloc, de portes pliantes, de portes battantes et de parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

    Lusso Showerwalls angle droit

    Verre clair avec motif quadrillé noir

    2 types de poignées différentes

    80 et 90cm

    Verre de sécurité trempé 6 mm, avec ou sans traitement 3M

    Hauteur : 2 000 mm

    Profils muraux réglables +/- 10 mm

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussoduschvaggar_raka_duschhorn_80x90
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède