Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Les murs de douche Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation simple et réglable. Profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour économiser de l'espace et sont surélevées de 4 mm lors de l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles ainsi que des solutions d'angle, des portes de douche monoblocs, des portes pliantes, des portes battantes et des parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.
Verre clair avec motif quadrillé noir ou blanc
80 et 90cm
Profilés en aluminium noir et blanc
Verre de sécurité trempé de 6 mm traité 3M
Hauteur : 1 971 mm
Profil mural réglable 15 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |