Publier vos produits
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    Archivé

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lussotvattstall_800
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsTvättställspaket
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks