Publier vos produits
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Lavabo Alterna Hospital en 2 tailles, 500 et 600 mm. Lavabo en vrac sans trop-plein et mitigeur, à assembler par boulons. Les boulons ne sont pas inclus. Le lavabo est également livré en tant qu'ensemble de lavabo complet avec mitigeur FM Mattsson 9000E-II pré-assemblé, vanne, supports/boulon, siphon, vis et bouchon de plomberie.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sjukhustvattstall
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsTvättställ
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)9.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks