Publier vos produits
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
Altro Atlas 40 Safety Flooring UK
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring UK

    Traduit par Google,

    Sol de sécurité robuste adapté aux cuisines industrielles et commerciales lourdes

    Altro Atlas 40 est notre revêtement de sol de sécurité le plus robuste, conservant son intégrité même lorsqu'il est percé par des clous ou des pointes. Il est bien adapté à une utilisation industrielle intensive et aux vestiaires sportifs qui voient régulièrement le trafic de crampons. Résistant, stable et résistant aux dommages mécaniques et aux produits chimiques, Altro Atlas 40 offre une durabilité à long terme et une résistance au glissement, et est facile à nettoyer et à entretenir.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Key benefits

      • Extremely durable 
      • Maintains surface integrity even when punctured
      • Well suited for commercial kitchen and industrial applications
      • Resistant to mechanical damage and chemicals
      • 4.0mm thickness provides ample underfoot comfort
      • Easy to clean and maintain
      • Impressive indentation resistance
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Atlas-40-uk
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSafety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe
    Australie
    Irlande
    Nouvelle-Zélande
    Royaume-Uni