Publier vos produits
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol moderne et épuré, sans colle, pour un impact maximal et une interruption minimale. Facile à nettoyer, il est idéal pour les espaces publics à fort trafic où les perturbations doivent être réduites au minimum, et ne dégage aucune odeur de colle. Il bénéficie de notre méthode d'installation sans colle primée, permettant une mise en service immédiate (soudure et circulation) et une dépose, une réutilisation ou un recyclage aisés en fin de vie.

    Contactez Altro

    Spécification
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Cantata-UK
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe
    Australie
    Irlande
    Nouvelle-Zélande
    Royaume-Uni