Publier vos produits
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
Altro Serenade Flooring UK
    Altro

    Altro Serenade Flooring UK

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol lisse avec réduction sonore améliorée et grand confort sous le pied.

    Le silence est d'or. Qu'il s'agisse d'adoucir les bruits de petits pieds ou de maximiser l'intimité au travail ou pendant les loisirs, l'Altro Serenade acoustique est plus qu'à la hauteur de la tâche. Avec une épaisseur de 3,9 mm et une isolation contre les bruits d'impact de 19 dB et un indice IIC de 54, non seulement il réduit le bruit, mais il offre un haut niveau de confort sous les pieds, ce qui en fait une excellente solution pour les espaces très fréquentés.

    Avec 15 options de couleur et de design, il correspond et se coordonne avec Altro Orchestra et Altro Operetta.

    Combinez avec notre vaste gamme de produits muraux Altro pour un système de sol et de mur attrayant et durable.

    Spécification
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Altro-Serenade-uk
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsSmooth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe
    Australie
    Irlande
    Nouvelle-Zélande
    Royaume-Uni