ALUCOBOND® PLUS a été développé exclusivement pour répondre aux exigences accrues des réglementations incendie en architecture. Grâce à son âme résistante au feu (FR Core) , ALUCOBOND® PLUS satisfait aux exigences plus strictes des classifications de résistance au feu tout en offrant les propriétés éprouvées de la gamme ALUCOBOND® , telles que la planéité, la formabilité, la résistance à l'usure et la facilité de mise en œuvre. Les propriétés exceptionnelles de ce matériau stimulent l'inspiration et offrent aux architectes un large éventail de solutions, tout en respectant les exigences de performance incendie des normes de construction actuelles. ALUCOBOND® PLUS est disponible dans la plupart de nos finitions actuelles et dans la plupart des coloris personnalisés.
ALUCOBOND PLUS se compose de deux feuilles d'aluminium lisse de 0,5 mm (0,020 po) thermocollées à une âme solide ignifugée. Ce matériau a été développé exclusivement pour permettre aux architectes et aux concepteurs de répondre aux exigences actuelles de résistance au feu définies par le Code international du bâtiment (IBC), tout en utilisant l'ACM comme matériau de prédilection. Les propriétés et les avantages éprouvés d'ALUCOBOND PLUS comprennent :
- Planéité et rigidité
- Durabilité
- Options de personnalisation des couleurs
- 100% recyclable
- Formabilité
- Facilité de fabrication
- 91 couleurs et finitions au choix
- Couleurs et finitions AXCENT complémentaires
- Un taux élevé de matériaux recyclés contribue à l'obtention de points LEED
Le système de bardage ventilé mâle et femelle est un système à drainage et ventilation arrière (DBV) facile à installer. Ce système préfabriqué est performant et économique. Il permet de se conformer aux normes AAMA 509-09 (bardage ventilé DBV), NFPA 285 (propagation des flammes), ASTM E330 (déflexion) et ASTM E72 (tests de fonctionnalité).
Une isolation continue est souvent ajoutée derrière les panneaux ALUCOBOND PLUS pour répondre aux exigences des normes énergétiques en Amérique du Nord. La légèreté des panneaux composites offre une grande flexibilité quant aux options de fixation du système de panneaux à travers l'isolant.