Publier vos produits
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
    Aluprof

    MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    L'ALUPROF MB-79N US est une solution économique et fonctionnelle, tout en répondant à toutes les exigences techniques. Le système est utilisé pour construire des fenêtres dont les châssis sont invisibles de l'extérieur. Dans une rangée de fenêtres adjacentes fixes et ouvrantes, il est impossible de distinguer les deux types. Le résultat est une élévation où les fenêtres présentent une vue uniforme, quelle que soit leur fonction.

    Le système MB-79N US est une solution finement réglée. Deux versions du rabais sont disponibles; le cadre de type A recouvre partiellement le châssis, tandis que le cadre de type B le recouvre complètement dans une imitation idéale d'une fenêtre fixe. Les surfaces externes du verre équipant les fenêtres ouvrantes et fixes se trouvent sur le même plan. Un profil d'adaptation conçu sur mesure signifie que les cadres et les traverses du système de base MB-79N peuvent être utilisés pour les fenêtres à guillotine cachées.

    Des fenêtres lourdes et à grande échelle peuvent être produites avec le MB-79N US. Comme le système de fenêtre de base MB-79N, ces structures se distinguent à la fois par leur isolation thermique et acoustique élevée et leurs propriétés d'étanchéité à l'eau et à l'air. Le MB-79N US répond à toutes les exigences en matière d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement.

    Spécification
    • Functions and aesthetics

      • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the sash
      • the profiles are designed for triple-glazing, with the central section serving as insulation between thermal breaks that are 33.5 or 36 mm wide
      • the sash features an innovative, reinforced thermal break section which is highly deflection-resistant
      • Like the MB-79N, this system makes it possible to produce windows in one of three thermal insulation variants. The MB-79N US E is the most economic solution, featuring a one-component, central gasket. The MB-79N US ST is fitted with a two-component gasket, while the MB-79N US SI, which offers the best thermal insulation, is based on a profile fitted with the appropriate insulating inserts in the thermal break zone and a two-component, central gasket
      • the windows have excellent Uf values, placing the system among the clear market leaders in its category
      • the custom-designed shape of the one- or two-component central gasket, complete with an insulating section, provides high airtightness and watertightness performance. The glazing gaskets and weatherstrips also contribute to this
      • both the Standard and Prestige closed-form glazing beads mean that the infill can be firmly fixed in place, making it much easier to obtain burglary-resistant structures
      • the internal glazing gaskets are deeply embedded in the glazing beads, making them barely visible from the inside
      • the maximum dimensions for a window sash are an HS of 2.7m and Ls of 1.7m. The maximum weight of the sash is 160 kg.
      • The thickness of the panes of glass ranges from 1.5 to 44.5 mm for the window frame and from 12 to 52.5 mm for the window sash. This wide range of options means that every commonly available type of single-glazing, double-glazing, acoustic and burglary-resistant glass can be used
      • the use of typical ‘Euro’-type grooves means that most of the available hardware for aluminium and plastic can be installed, including concealed aluPilot hardware from Winkhaus handles with or without a rosette can be used for the windows
      • The MB-79N US is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. As a result, a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-79n-us-si-window-typeb-2sash-vertical-fix-bottomhung-casement
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-79N US
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows