Publier vos produits
MB-86N SI Panel Door Double AD34 Inward/Outward Opening
Aluprof

MB-86N SI Panel Door Double AD34 Inward/Outward Opening

Traduit par Google,

Notre offre comprend des portes à panneaux basées sur le système MB-86. Il s'agit d'un produit très attrayant visuellement et en même temps technologiquement avancé, qui, grâce à ses solutions de conception et à la riche diversité de couleurs pour le remplissage des portes, peut être non seulement l'entrée fonctionnelle et durable de votre maison, mais aussi sa marque et sa décoration.

Disponible en quatre versions : ST, SI, SI+ et AERO. Grâce à leurs paramètres techniques, les portes à panneaux sont une solution parfaite pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Elles offrent également la possibilité innovante de monter le panneau dans la structure à l'aide d'un ruban adhésif double face.

Construction solide

La construction est basée sur le système de profilés en aluminium à isolation thermique MB-86, qui est le système de portes le plus avancé technologiquement dans l'offre d'ALUPROF. Le profil du vantail est adapté pour être assemblé avec des remplissages de porte spéciaux, au ras du cadre de porte sur la face extérieure. Ils peuvent être montés sur des profilés porteurs par collage d'un ou deux côtés. La possibilité d'utiliser des charnières cachées augmente encore la valeur esthétique des portes.

Modernité, style et excellente apparence depuis des années

Les panneaux de remplissage sont disponibles dans différents modèles et couleurs. Les techniques de fraisage de différentes formes, de réalisation d'applications décoratives et d'insertion de vitrages utilisées dans leur fabrication offrent un nombre infini de combinaisons et de variantes. Ainsi, ces portes peuvent être utilisées aussi bien dans les maisons modernes que dans l'architecture de style classique. Néanmoins, elles constituent toujours une belle entrée d'un bâtiment qui attire l'attention et apporte du charme à la façade d'entrée. Les panneaux de remplissage sont fabriqués à partir de matériaux solides et résistants aux intempéries. De plus, les éléments extérieurs sont souvent recouverts de laques spéciales ou leur surface contient des résines époxy, de sorte que les panneaux conservent longtemps leur aspect représentatif. Il est également possible d'appliquer sur eux des peintures Téflon uniques Finea pour minimiser l'adhérence de la saleté.

Étanchéité et pouvoir isolant

La structure porteuse étant le système MB-86, nous disposons de profilés en aluminium légers, mais aussi rigides et durables, disponibles en quatre variantes de construction (ST, SI, SI+ et AERO) et en trois combinaisons d'étanchéité inférieure. Les portes présentent une très grande étanchéité à l'eau et à l'air ainsi qu'un excellent pouvoir d'isolation thermique et acoustique. Cela permet d'établir une véritable corrélation entre le confort à l'intérieur du bâtiment et les coûts de son utilisation.

En deux mots : des portes idéales

Les portes à panneaux Aluprof se caractérisent par une apparence élégante et des paramètres techniques élevés. Compte tenu des dimensions hors tout disponibles de la structure et de la possibilité d'utiliser les portes dans des vitrines plus grandes, elles offrent une grande liberté dans l'agencement de l'entrée d'un bâtiment. C'est une proposition idéale pour ceux pour qui la maison est bien plus qu'un simple lieu de vie.

Spécification
  • Data and technical parameters:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm,
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm,
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm,
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001,
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001,
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001,
    • Thermal insulating power: UD up to 0,44 W/m2K(for panel of 95 mm),
    • RC2 anti-burglary class.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mb-86n-panel-door-double-ad34
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-86N Panel Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors