Publier vos produits
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    Traduit par Google,

    MB-RW est un système de pointe qui répond aux exigences thermiques et fonctionnelles toujours plus élevées des toitures d'aujourd'hui. Le système est le dernier né de la gamme Aluprof de systèmes en aluminium écoénergétiques. Les fenêtres conçues avec ce système sont destinées à être intégrées dans des toitures basées sur des systèmes de montants-traverses MB-SR50N et MB-TT50 avec un angle d'inclinaison allant de 3° à 75° par rapport au niveau. Les fenêtres de toit sont livrées avec des axes de chevrons / pannes allant jusqu'à 2,5 m et un poids allant jusqu'à 200 kg.<br>Le système MB-RW offre une forte isolation thermique et une large gamme d'options de vitrage (de 32 à 51 mm), ce qui rend il est idéal pour les projets où l'accent est mis sur une haute efficacité énergétique. Pour cette raison, le système est livré avec des matériaux d'isolation uniques. Le joint de vitrage et le capuchon de recouvrement spécialement conçus offrent des paramètres d'étanchéité supérieurs à la moyenne tout en permettant un ajustement sans couture des remplissages en verre

    Spécification
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-RW_Roof_Window_System
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-RW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)113
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows