Publier vos produits
MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed
MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de porte coulissante MB-SKYLINE avec cadre invisible utilise des profilés étroits. Cela donne à la construction un aspect moderne et minimaliste. Les constructions fabriquées avec MB-SKYLINE ont un design unique et rehaussent le profil de tout projet. Ils offrent une connexion confortable et sans seuil entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs, faisant de l'environnement naturel une partie intégrante de l'expérience quotidienne des utilisateurs. Si les portes peuvent être très larges, leur construction élancée donne une impression de légèreté et de délicatesse. Le produit est uniformément vitré, a des modulations minces et s'intègre parfaitement dans le marché de la construction haut de gamme.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

    • profils avec des profondeurs de 71 mm (vantail), 190 mm (châssis à 2 rails) et 292 mm (châssis à 3 rails)
    • design moderne et esthétique élevée : le cadre est dissimulé dans le mur, le sol et le plafond, le profil du cadre est entièrement aligné sur les côtés, la largeur de raccordement visible des vantaux de porte est de 25 mm.
    • vantaux jusqu'à 750 kg et jusqu'à 4 m de haut
    • Profilés à 3 chambres à isolation thermique
    • Triples vitrages de 52 à 60 mm d'épaisseur
    • la porte s'ouvre manuellement ou automatiquement
    • les entraînements et les unités de commande sont dissimulés dans les profilés de cadre
    • peut utiliser une unité automatique montée à l'extérieur de la construction
    • il n'y a aucune restriction à la largeur de la construction - les portes peuvent être reliées les unes aux autres, formant une surface vitrée continue
    Spécification
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-Skyline_Sliding_Door_Fixed_Slide_Slide_Fixed
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-Skyline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors