Le système innovant de bloc baie SKT OPOTERM est une proposition d’Aluprof pour ceux optent pour un système moderne et complet. Les volets roulants dans le système SKT OPOTERM peuvent être posés dans les bâtiments neufs et lors de la rénovation des bâtiments existants. Le système proposé permet aux architectes et aux concepteurs d’utiliser les solutions optimales.
Les caissons peuvent être intégrés partiellement ou totalement. La non-intégration est tout aussi possible. Une des solutions permet d’utiliser une moustiquaire intégrée dans un caisson de volet roulant (système MOSKITO). Le système intégré permet le travail indépendant du volet roulant et du filet
Les lames des volets roulants sont surtout des lames remplies de mousse, profilées d’une tôle en aluminium de la plus haute qualité, couverte de deux couches de peinture du système PU/PA. Ce revêtement se caractérise par une plus grande résistance à l’abrasion et aux facteurs atmosphériques. Grâce à la mousse intérieure, les lames ont une bonne isolation thermique et acoustique. Isolation intérieure du caisson augmente son performance thermique.
Le caisson du volet roulant, placé sous le linteau, devient partie intégrante de l’élévation du bâtiment.Le fronton du caisson constitue également une base pour tout matériau de finition (enduit, clinker): ainsi, il reste un élément inaperçu de la façade. Les éléments du système SKT OPOTERM ne s’ingèrent pas dans la construction de la fenêtre, de la porte ou du linteau.