Publier vos produits
Alutech ALT.SL160 Lift&Slide System

Alutech ALT.SL160 Lift&Slide System

Traduit par Google,

Le système de portes levantes et coulissantes ALT SL160 est une solution moderne pour les vitrages à grande ouverture. La fonctionnalité du système est assurée par la variété des types d'ouverture : les portes n'occupent pas l'espace intérieur, dégagent une grande surface, intègrent plusieurs pièces ou pièce et la terrasse.

Le système ALT SL160 offre aux architectes et aux concepteurs un large éventail de possibilités pour les grandes ouvertures - remplacement des murs par des portes levantes et coulissantes à isolation thermique, capacités anti-effraction élevées, éclairage amélioré et économie significative de la zone utile.

Des éléments d'étanchéité et de rebord spécialement conçus ont été développés pour résister aux conditions météorologiques défavorables, protégeant de manière fiable les locaux du vent, de l'humidité et du bruit.

Les inserts en mousse permettent d'atteindre un niveau d'isolation thermique élevé (Uf ≤ 1,3 W / m²K) et de fournir des caractéristiques d'isolation thermique similaires aux meilleurs analogues européens.

Les profilés de renfort internes et/ou complémentaires permettent de produire le châssis jusqu'à 3,3 m de hauteur et jusqu'à 3,2 m de largeur, même dans les régions à fortes charges de vent. Le rail de guidage est en acier inoxydable et permet un glissement en douceur de l'ouvrant avec de lourdes fenêtres à triple vitrage jusqu'à 50 mm d'épaisseur.

Sur la base des résultats des tests, les principaux fournisseurs de matériel allemands ont été choisis. Les kits de quincaillerie du système offrent une fonctionnalité maximale et permettent d'assembler tous les types possibles d'ouvertures de châssis avec des dimensions et un poids maximaux jusqu'à 330 kg. En cas d'utilisation d'ensembles supplémentaires de chariots de support - jusqu'à 440 kg.


Spécification
    • Increased sash dimensions
    • The system allows to assemble the sash up to 3300 mm in height and up to 3200 mm in width (it is recommended to use reinforcing elements while working with sashes of huge dimensions).

    • High thermal insulation level (Uf ≤ 1,3 W/m²K).
    • The usage of wide polyamide thermal bridges as well as the possibility of 50 mm triple glazing installation allows to perform better values of thermotechnics. The frame U-value comes up to 1,3 W/m²K.

    • Anti Bi-Metal polyamide thermal bridge
    • The usage of 32 mm «Anti Bi-Metal» polyamide thermal bridges in the sash profiles allows to compensate the changes caused by the temperature deviations between the inner and outer sides of the combined profiles.

    • Compatibility with ALT W72 series
    • The system retains the seam space geometry for infill unit equal to W72 series – the possible infill thickness is from 26 to 50 mm. The mounting depth of the SL160 sash profiles also coincides with the W72 profiles, so when using the SL160 in conjunction with the standard "warm" ALT series, the style remains unified and the perception of the external and internal appearance of the objects is ensured.

    • The SL160.0940, SL160.0941/0942 ledge kits
    • The accessories, necessary for the assembly of ALT SL160 system, are combined into several ledge kits for the convenience and ease of matching of the customers.


Spécifications techniques
  • Réference unique.alutech_slide_system_alt_sl160
  • Famille de produitsSlide Systems
  • Groupe de produitsLift&Slide Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enBiélorussie
  • Fabriqué enBiélorussie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
  • Titre OmniClassSliding Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie