Porte-fenêtre 1 vantail A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Innovantes et techniques, les fenêtres A70 Elégance répondent aux normes les plus stricts en vigueur. Elles attestent des performances de durabilité, de qualité, d’isolations thermique et acoustique.
La gamme A70 Elégance est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015) et gris (Ral 7035) teintée dans la masse ainsi qu'en finition DEKOLINE, plaxage à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou en 1 face extérieure (base blanche) ou deux faces.
Avec une variante de gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, en rénovation comme neuf.
La gamme A70 Classic est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015)et gris (Ral 7035) teintée dans la masse.
Options Volets:
Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |