Publier vos produits
Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet
    AMCC

    Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet

    Fenêtre fixe A80 pose en tunnel avec option coffre volet

    La fenêtre innovante la plus adaptée au BBC ! Avec un Uw de 1,2 W/m².K avec double vitrage et jusqu’à 0,86 en triple vitrage, la gamme A80 Excellence présente une isolation thermique optimale. De plus, sa perméabilité à l’air A*4 lui permet de répondre à la RT 2012 et aux démarches BBC.

    La gamme A80 Excellence est disponible en finition DEKOLINE, plaxage à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou ainsi qu'en finition DékoFusion, revêtement face extérieur PMMA à haute resistance anti-rayures en gris anthracite, taupe , cuivre rouge, savane ou noir pailleté.

    Options Volets:

    Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

    Spécification
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou V*A3 en option selon dimensions)
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 56%

      Options Volets:

      Performance du coffre CX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A80_FFPT
    • Famille de produitsA80
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France

    Produits similaires