Fenêtre 1 vantail Alya pose en tunnel avec option coffre volet
Associant une isolation thermique optimale, une étanchéité à l’air renforcée et un style unique, Alya permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, à moindre coût, l’esthétique et les couleurs de l’aluminium aux performances du PVC.
Fenêtre alu au coeur pvc:
Alliant à la perfection les atouts de l’aluminium et du PVC, la fenêtre Alya associe :
– un dormant PVC de 70 mm de la gamme A80 revêtu d’un capotage aluminium qui offre une esthétique moderne et des performances thermiques exceptionnelles
– un ouvrant caché en PVC de 80 mm dont le coeur du profilé est moussé et coextrudé.
Le secret de sa performance réside dans un procédé industriel innovant associant le collage du vitrage dans l’ouvrant et le moussage du profilé ouvrant. Cela lui confère une grande résistance, une étanchéité optimale et supprime toute déformation dans le temps.
100% Personnalisable :
Pour s’adapter aux exigences esthétiques d’une habitation ou pour choisir un style plus original, Alya est 100% personnalisable :
– à l’extérieur, le laquage Dékolak disponible dans un large choix de coloris, en finition lisse ou granité, confère à la menuiserie une excellente résistance aux rayures et aux chocs,
– à l’intérieur, du blanc, de la finition Dékoline ou un rendu Dékoplak permettant le placage bois.
Avec ses profilés épurés aux lignes rectangulaires comme une menuiserie aluminium, Alya optimise le clair de jour et laisse passer davantage de lumiè
Options Volets:
Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |