Publier vos produits
Porte d'entrée A70 pose en neuf
Porte d'entrée A70 pose en neuf
Porte d'entrée A70 pose en neuf
    AMCC

    Porte d'entrée A70 pose en neuf

    Porte d'entrée A70 pose en neuf

    La porte d’entrée PVC P70 Elégance de la gamme A70 est un produit complet pour un prix maitrisé. En porte pleine, semi-vitrée ou vitré , elle s’adapte à tous les types de maison grâce aux choix de déco personnalisable , sans négliger la sécurité.

    Esthétique de la P70 Elégance:
    – Ouvrant et dormant de 70 mm multichambre avec double joint de frappe
    – Un modèle de porte déclinable en blanc et chêne doré en porte pleine, avec un vitrage double ou décoratif, avec ou sans croisillons blancs ou laiton en blanc chêne dorée et gris anthracite pour les modèles vitrés
    – Rejet d’eau aluminium et joint brosse en traverse basse
    – Parclose arrondie à joint caché et coupée en onglet à 45°
    – Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique de 19 mm

    Avec une variante de gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la porte P70 Classique s’adapte à tous les types de pose et aux exigences des différents styles d’habitat.Découvrez les modèle de la ligne classique personnalisable avec un grand choix de vitrage et de croisillons (laiton ou blanc).

    Esthétique de la P70 Classic :
    – Un modèle de porte déclinable en 7 versions : En porte pleine, avec un vitrage double ou triple. Avec ou sans croisillons blancs ou laiton.
    – Joint extérieur coextrudé blanc se fondant dans le panneau
    – Parclose PVC à pente
    – Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm

    Spécification
    • P70 Elégance :

      Performance:

      – En blanc : panneau isolant de 32 mm avec 2 faces PVC, 2 lames de contreplaqué et âme mousse isolante.
      – En chêne doré : panneau isolant de 32 mm avec 2 faces aluminium et remplissage en contreplaqué.
      – Ud 1,3 à 1,5 W/m2.K

      – Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 44 mm – triple vitrage
      – Ud de 1,7 à 1,8 W/(m2.K) en standard et de 1,4 à 1,5 W(m2.K) avec option thermique renforcée.

      Sécurité:

      – 3 paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur.
      – Serrure sécurité automatique : crémone 3 points de verrouillage avec 2 pênes à déclenchement automatique comprenant 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour
      – Renfort total systématique de l’ouvrant et du dormant.
      – En option : 5 points sécurité de verrouillage avec 4 pênes à déclenchement automatique et 5 points de verrouillage avec galets

      P70 Classic :

      Performance:

      – Panneau isolant de 28 mm
      – 2 faces thermoformées de 2 mm et âme mousse isolante
      – Ud 1,4 à 1,6 W/m2.K

      Sécurité:

      – 3 paumelles à réglage bidirectionnel
      – Crémone 5 points à relevage 1 pêne dormant, 1 pêne demi- tour, 2 galets champignon et 2 rouleaux
      – Renfort selon abaque

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A70_PEPN
    • Famille de produitsA70
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors