Publier vos produits
Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain

Traduit par Google,
  • Grille amovible
  • Hauteur du profil 3/4"
  • Finition de surface solide
  • Plancher texturé GripSure
  • Conçu pour une installation sur dalle
  • Non inclus : drain de style compression verrouillable en laiton de 5,1 cm.

Contactez American Bath Group

Spécification
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Spécifications techniques
  • Réference unique.ssb-6232tr_roll-in-shower-base
  • Famille de produitsComfort Designs
  • Groupe de produitsCommercial - Shower Base Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC003246
  • Nom ETIMShower floor
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord