Publier vos produits
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter
Meramec (DSA) Shelter

    Meramec (DSA) Shelter

    Traduit par Google,

    Pour les espaces nécessitant un abri simple, le Meramec est la solution parfaite. Une conception classique de toit à pignon permet au Meramec d'être installé dans n'importe quel environnement extérieur pour fournir une protection contre les éléments sans nuire à la beauté naturelle de l'espace.

    • Tailles : allant de 20 à 41 pi de large et de 20 à 54 pi de long.
    • Pente du toit : Standard 3/12.
    • Structure : Châssis en acier préfabriqué à quatre côtés, enduit de poudre.
    • Cadre : acier tubulaire.
    • Système de toit standard :
      • Panneau « W » en aluminium de 24 po avec gouttières en aluminium extrudé.
    • Panneaux de toit en option :
      • Panneau isolé en aluminium de 3 po d'épaisseur avec garniture de bord.
      • Languette et rainure en bois avec bardeaux.
    • Accessoires complémentaires : garde-corps en acier

        Les composants du Meramec peuvent être de couleur coordonnée pour correspondre à n'importe quel projet ou espace extérieur, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les structures existantes et les éléments naturels.

          Spécification
          • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

            Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

            From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

            Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

          Spécifications techniques
          • Réference unique.meramec-shelter
          • Famille de produitsAmericana Outdoors Inc
          • Groupe de produitsShelters
          • TypeVitrine (modèle)
          • Date de publication2023-04-20
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalAcier laqué époxy
          • Matériel secondaireExtruded Aluminum
          • Conçu enÉtats-Unis
          • Fabriqué enÉtats-Unis
          Classification
          • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Kiosques
          • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78
          • Description de l'Uniclass 2015Shelter structures
          • Numéro OmniClass23-19 29 13
          • Titre OmniClassCovers and Shelters

          Disponibilité de la région

          Amérique du Nord
          États-Unis