Publier vos produits
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Les robinets à tournant sphérique de la série BV sont utilisés dans les conduites pilotes pour fournir une fermeture positive dans toute situation de dérogation ou de maintenance pour un dépannage simple. Cette vanne 2 pièces à passage intégral comprend : des tiges chargées par le bas, des sièges et une garniture en PTFE.

Spécification
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Spécifications techniques
  • Réference unique.BV
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING