Les assemblages de détecteurs de pression réduite Ames Deringer™ 50X et 50GX de type II sont conçus pour empêcher les polluants non dangereux pour la santé et les contaminants dangereux de pénétrer dans le système d'alimentation en eau potable en raison de conditions de contre-pression et/ou de contre-siphonage. Le Deringer 50X comprend des vannes d'arrêt papillon Eccentric-Seal™ intégrées pour une longueur de pose courte, un corps XL et des contrôles pour une perte de charge inférieure, et des contrôles Dual-action™ pour des performances élevées à des débits faibles et élevés. Deringer 50GX a toutes les mêmes caractéristiques exceptionnelles, mais avec des vannes d'arrêt OS&Y. La dérivation de type II est utilisée pour surveiller l'utilisation d'eau non autorisée et est principalement requise sur les systèmes de gicleurs d'incendie.
L'un ou l'autre peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |