Publier vos produits
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Traduit par Google,
Les ensembles de clapets anti-retour doubles de la série LF2000B empêchent le reflux d'eau contaminée dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb* qui est facile à entretenir et à entretenir. La série LF2000B est idéale pour les interconnexions référencées identifiées comme applications sans danger pour la santé. Vérifiez auprès des autorités d'inspection locales les exigences d'installation. Le LF2000B est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.lf2000b
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord