Publier vos produits
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Traduit par Google,
Les assemblages de zone de pression réduite de la série LF4000B sont conçus pour protéger les approvisionnements en eau potable conformément aux codes de plomberie nationaux et aux exigences des autorités de l'eau. Cette série peut être utilisée dans une variété d'installations, y compris la prévention des raccordements croisés dangereux pour la santé dans les systèmes de tuyauterie ou pour le confinement à l'entrée de la ligne de service. Le LF4000B est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.lf4000b
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings