Ce ventilateur solaire est un moteur CC de 12 volts de 80 watts qui est configuré pour fonctionner avec un panneau solaire allant de 10 watts à 80 watts. Le ventilateur s'allume dès que la lumière du soleil atteint le panneau solaire. Il garde la maison fraîche et ventilée avec une circulation d'air frais toute la journée. La dimension du ventilateur est de 14" x 14" x 4". La pale du ventilateur est de 10 pouces à haut rendement et conçue pour produire un débit d'air maximal. Il y a 4 pattes métalliques de 1" sur le ventilateur pour le montage.
Le ventilateur est conçu pour être installé dans une ouverture telle qu'un évent de pignon où il peut être relié à un panneau solaire. Fabriqué aux États-Unis.
Comme présenté sur Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |