APERÇU
Le NMX-ENC-N1122 fournit aux utilisateurs deux ports réseau RJ45 (un POE). Toutes les séries MPC N1000 incluent une mise à l'échelle de sortie, une connexion série, audio symétrique et vidéo HDMI. La série N1000 est la solution parfaite pour les petites matrices vidéo en salle ou de moins de 32 × 32.
Les encodeurs et décodeurs de la série N1000 sont une solution de commutation AV sur IP locale abordable qui met en paquets la vidéo dans un format IP minimalement compressé pour créer n'importe où, d'un petit commutateur de présentation transparente 2 × 1 à un grand commutateur matriciel 32 × 32 utilisant hors-le- commutateurs réseau de couche 3 en étagère.
La possibilité d'envoyer des médias IP pour distribution à l'aide de commutateurs de réseau gérés communs de toutes tailles et configurations rend les solutions N1000 extrêmement flexibles et faciles à déployer.
APPLICATIONS COURANTES
Le NMX-ENC-N1122 est la solution parfaite pour toute application à faible latence et matrice vidéo inférieure à 32x32. Les applications courantes incluent les salles de classe, les salles de conférence, les arts de la scène et les bars sportifs.
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |