APERÇU
L'écran tactile AMX RoomBook 10,1" est un panneau de planification autonome qui s'intègre directement aux logiciels de planification de salles populaires tels que Microsoft Exchange, Office 365 et Google Calendar sans configuration matérielle supplémentaire. La couleur d'arrière-plan de l'interface utilisateur et les barres de disponibilité des salles intégrées changent entre rouge et vert pour afficher la disponibilité des chambres afin que les utilisateurs puissent facilement localiser et réserver une chambre disponible directement à partir du panneau et, si cette chambre est actuellement réservée, les utilisateurs peuvent rapidement localiser la chambre disponible la plus proche ou la prochaine heure disponible avec facilité.
Tirant parti du style et de la rentabilité de notre écran tactile Modero S Series primé, le RMBK-1001 comprend la technologie SmoothTouch ™, un écran couleur haute résolution brillant, un large angle de vue de l'écran et des LED de barre de disponibilité, et une conception à profil bas pour une esthétique subtile. Le RMBK-1001 peut être monté sur n'importe quelle surface plane, y compris le verre ou la pierre, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une salle de conférence ou d'une salle de classe.
RMBK-1001 est facile à installer à l'aide d'un assistant de configuration unique basé sur le panneau, pour rendre le panneau opérationnel en quelques minutes avec une formation minimale.
APPLICATIONS COURANTES
Idéal pour les petites/moyennes entreprises souhaitant optimiser l'utilisation des salles en mettant en œuvre une planification des salles à l'échelle de l'établissement avec un budget limité
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |