Publier vos produits
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control
    AMX

    BSS OMNI-KP-8BV OMNI Dynamic Keypad with 8 Buttons and Rotary Control

    Traduit par Google,

    Le BSS OMNI-KP-8BV est un clavier dynamique à 8 touches et molette de commande qui allie la simplicité d'un clavier traditionnel à la puissance et à la personnalisation d'un écran tactile. Conçu pour une intégration parfaite aux solutions BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE, il utilise des boutons LCD dynamiques pour une configuration aisée, permettant ainsi des solutions sur mesure pour les applications audiovisuelles modernes. Esthétiquement, ce clavier s'intègre harmonieusement à tout environnement moderne, offrant une esthétique épurée et professionnelle sans compromis sur la fonctionnalité.

    Grâce à AVX Suite, ces claviers peuvent être configurés, gérés et déployés rapidement et facilement via une plateforme logicielle unifiée. Ils utilisent le protocole HControl de HARMAN pour communiquer nativement avec les processeurs audio et les extensions d'E/S BSS OMNI ou les contrôleurs d'automatisation AMX MUSE et sont compatibles avec AMX NetLinx ou les plateformes de contrôle tierces.

    Les claviers BSS OMNI-KP-8BV sont compatibles avec les boîtes d'encastrement simples standard du monde entier pour une installation simplifiée et sont disponibles en noir ou en blanc. Tous les modèles se connectent facilement via PoE pour une installation simplifiée.

    Chaque bouton numérique programmable prend en charge les images en couleur et plusieurs états, offrant ainsi une personnalisation accrue et des conceptions plus intuitives qu'un clavier traditionnel. En éliminant le besoin d'étiquettes en acétate ou de gravure physique, ces claviers simplifient la commande, le stockage et l'installation.

    Conçus pour simplifier le contrôle de n'importe quel environnement, les claviers dynamiques BSS OMNI allient esthétique moderne, fonctionnalités puissantes et design sophistiqué pour offrir une expérience de contrôle hautement efficace et intuitive.

    Applications courantes

    Conçus pour une intégration parfaite avec les environnements BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE, les claviers dynamiques OMNI offrent une expérience de contrôle intuitive et performante, ainsi qu'une personnalisation adaptée à tous les espaces. Ils sont idéaux pour les applications de grande envergure telles que les stades, les centres de conférence et les casinos, ainsi que pour les configurations plus restreintes comme les salles de réunion, les salles de classe et les hôtels.

    Caractéristiques

    • 8 boutons LCD dynamiques
    • Bouton de commande rotatif avec anneau LED pour retour d'information
    • Compatibilité mondiale avec les boîtes d'encastrement simples pour montage mural
    • Activé par AVX Suite
    • Intégration native avec BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE
    • HControl assure la compatibilité avec les systèmes de contrôle AMX NetLinx et les systèmes de contrôle tiers.
    • Matériel de qualité professionnelle
    • Alimenté par PoE


    Spécifications techniques
    • Réference unique.bss-omni-kp-8bv-omni-dynamic-keypad-with-8-buttons-and-rotary-control
    • Famille de produitsGeneral Purpose Controls
    • Groupe de produitsButton Keypad
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis