Publier vos produits
MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel
AMX

MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel

Traduit par Google,

L'écran tactile de table Modero G5 7" repensé est une interface utilisateur haut de gamme suffisamment abordable pour être utilisée dans n'importe quel espace. Conçu spécifiquement pour le contrôle de salle dédié, cet écran tactile au style élégant offre des animations et des transitions rapides et fluides, ainsi qu'un processeur quadricœur qui fournit une puissance de traitement plus que suffisante pour exécuter les applications les plus exigeantes aujourd'hui et à l'avenir. Modero G5 comprend également un navigateur Web intégré et des visionneuses de documents, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations en temps réel lors de réunions ou de conférences.

Les panneaux de commande Modero G5 sont dotés d'un toucher capacitif, d'un puissant traitement Quad-Core et de capacités multi-touch. Le design discret et distinctif est conçu pour s'asseoir parfaitement sur une table sans obstruer les vues, et est livré avec une variété d'options de montage pour plus de sécurité et de commodité.

Applications courantes

  • Modero G5 est idéal pour les salles de réunion, les salles de conférence ou les auditoriums où une surface de contrôle haut de gamme est nécessaire pour fournir un accès simultané à plusieurs fonctions tout en restant élégamment discret.
  • Dans l'enseignement supérieur, Modero G5 est idéal pour les amphithéâtres, les auditoriums, les théâtres d'arts de la scène et les salles de réunion qui nécessitent des capacités de contrôle étendues.
  • Dans les résidences, il est parfait pour les cuisines, les chambres ou les bureaux à domicile où il peut être utilisé pour gérer les systèmes dans toute la maison.

Fonctionnalités

  • Moteur graphique G5 et traitement Quad-Core - Le traitement le plus puissant de l'industrie offre des gestes fluides, un glissement, une réorganisation dynamique, une animation améliorée avec des transitions à des vitesses plus élevées pour une expérience que tout utilisateur appréciera
  • Écran tactile capacitif - Un écran tactile rapide et impeccable qui améliore la durabilité de l'écran, la résistance aux taches et aux rayures
  • Mises à jour simplifiées de l'écran tactile et du micrologiciel de l'entreprise – Déployez et mettez à jour les fichiers de l'écran tactile et les fichiers du micrologiciel à partir d'une URL réseau pour des mises à jour simplifiées à l'échelle de l'entreprise
  • Navigateur Web intégré, visionneuses de documents et partage Enzo - Simplifie de manière pratique l'accès et la présentation de contenu et de documents en temps réel pendant les réunions. Prévisualisez simplement les fichiers accessibles via le navigateur Web natif, USB ou les applications de stockage en nuage avant d'envoyer le contenu directement à Enzo
  • Modes de sécurité réglables - Avec la possibilité de choisir entre des modes de haute sécurité ou personnalisés, les administrateurs peuvent personnaliser les niveaux de sécurité du panneau pour l'accès, la mise en réseau et la communication
  • Parfait sous n'importe quel angle - Comprend la commutation dans le plan (IPS), qui offre les angles de vision les plus larges et la reproduction des couleurs la plus précise du marché
  • Expérience utilisateur améliorée - Modero propose des fonctionnalités d'interface utilisateur intuitives, notamment : gestes, balayage, réorganisation dynamique et capacités d'animation améliorées
  • Afficher et sélectionner des données dynamiques avec les boutons Listview – Affiche une liste d'entrées générées par une source de données dynamique (par exemple, les contacts du répertoire téléphonique, les journaux d'appels, le flux RSS ou d'autres sources de données en temps réel) permettant à l'utilisateur de faire défiler ou de rechercher pour faire une sélection

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Display Size (WH) Landscape: 7.3" x 4.8" (186 mm x 122 mm), 8.8" (222 mm) diagonal

    Viewable Area (WH) Landscape: 6.05" x 3.54" (154 mm x 90 mm), 7.0" (178 mm) diagonal

    Resolution: 1280x800

    Touch Overlay: Capacitive

    FG Numbers: FG5969-53

Spécifications techniques
  • Réference unique.mt-702-touch-panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsTouch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 13 13
  • Titre OmniClassBuilding Control Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord