Les panneaux N-Touch NT-SD-701 et NT-ST-701 vous permettent d'ajouter facilement une interface de contrôle à votre système SVSI. Chaque écran tactile combine une interface utilisateur et un contrôleur de haute qualité en une seule unité, permettant à l'utilisateur de contrôler les appareils SVSI dans les salles de conférence, les salles de classe et d'autres types d'espaces.
Avec une sélection généreuse d'options de montage, le NT-SD-701 peut être placé sur n'importe quelle surface plane (y compris le verre) à l'intérieur d'une salle de conférence ou d'une salle de classe. Les principales caractéristiques comprennent le contrôle des appareils basés sur le réseau, une profondeur de 24 couleurs brillante et une connectivité PoE, le tout à un prix économique.
Applications courantes
Le NT-SD-701 est idéal pour toute application nécessitant un contrôle intuitif des flux vidéo et des appareils connectés au réseau. Par exemple, dans une salle de réunion ou une salle de classe, l'utilisateur peut sélectionner et basculer les flux vidéo vers l'écran, et dans un centre d'opérations, l'utilisateur peut modifier la disposition du mur vidéo.
Fonctionnalités
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |