Publier vos produits
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher

    Traduit par Google,

    La matrice de commutation HDMI AMX Precis 6x2 4K60 est une solution de routage vidéo HDMI extrêmement abordable mais complète pour les installations moyennes à grandes. Doté de 6 entrées HDMI et de 2 sorties HDMI, il comprend les meilleures capacités de sa catégorie telles que la reproduction vidéo pixel par pixel, la gestion EDID complète, les modes de commutation manuels et une flexibilité de contrôle extrême avec une API de contrôle ouverte et une gestion simple. Interface Web HTML5.

    Le PR-0602 prend en charge HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10+, Deep Color 36 bits par pixel et Dolby Vision de haute qualité. Le désembeddage audio dynamique et les multiples options de contrôle ouvert offrent une flexibilité de configuration maximale. Combinant une matrice de commutation robuste et un prix très abordable, soutenu par plus de 30 ans d'expérience de pointe en matière de commutation de matrice, l'AMX Precis PR-0602 peut être considéré comme une solution de commutation exceptionnelle.

    Applications courantes

    Le commutateur matriciel HDMI Precis PR-0602 4K60 est le choix idéal pour une commutation matricielle 4K60 4:4:4 belle et économique dans les espaces de réunion, les salles de classe, les amphithéâtres, les lieux de culte et plus encore.

    Fonctionnalités

    • Vidéo HDMI 2.0 4K60 parfaite 4:4:4 - Idéal pour les utilisateurs qui peuvent bénéficier du traitement de la pleine fidélité de leurs écrans
    • Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) et des couleurs profondes – Prise en charge de HDR10+, Deep Color 36 bits par pixel et Dolby Vision
    • HDCP 2.2 - Prend en charge les dernières normes vidéo pour réaliser toutes les capacités des interfaces HDMI
    • Gestion EDID - Fournit une gestion complète de l'EDID pour garantir que chaque source est affichée à la résolution et au format optimaux
    • Désembeddage audio – Inclut la commodité du désembeddage audio analogique de chaque sortie HDMI séparément
    • H-Control Upgradable - Prêt à prendre en charge H-control à l'avenir en réécrivant le micrologiciel via USB
    • Options de contrôle multiples - Plusieurs options de contrôle sont disponibles, notamment : Contrôle API ouvert sur IP et série, console d'interface graphique Web complète et boutons du panneau avant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pr-0602-hdmi_switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis