Publier vos produits
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer
    Archivé

    Table basse carrée en verre trempé et bois de noyer

    Table basse carrée en noyer modèle 2017 Angel Cerdá S.L. Table basse au design carré original en MDF plaqué noyer naturel de 0,5 mm d'épaisseur et plateau en verre trempé de 10 mm et bords polis. Son design moderne et tendance en fait une pièce parfaite pour apporter la touche différente que vous recherchez dans votre salon. • STYLE: Cette table basse carrée en bois de noyer et verre ajoutera une touche moderne à tout type de salon. Avec son design original vous créerez une ambiance chaleureuse, cosy et stylée. • MULTIESTANCE: Polyvalent et fonctionnel, grâce à son design, vous pouvez le combiner avec les dernières tendances de la décoration. • QUALITÉ: Toutes nos tables basses sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Le verre et le bois de couleur noyer offrent cet air moderne et actuel, bien sûr, sans négliger le plus grand confort et fonctionnalité. Un élément fondamental de notre nouvelle collection de tables basses. • DIMENSIONS: Son couvercle supérieur carré en verre trempé permet une grande polyvalence, ainsi que la sensation d'un plus grand espace dans l'espace.
    Spécification
    • Dm placage noyer naturel. Verre trempé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2017-mesa-centro-cuadrada-moderna-nogal-cristal-templado-side-table-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSidetable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables