Publier vos produits
Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer
Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer
Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer
Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer
Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer
    Archivé

    Miroir sur pied avec cadre en bois de noyer

    Miroir sur pied rectangulaire en noyer modèle 3036 Angel Cerdá S.L. Miroir sur pied rectangulaire au design moderne avec un cadre en bois plaqué noyer de 0,5 mm d'épaisseur, parfait pour ajouter un look sophistiqué à votre pièce. Ce miroir est idéal si vous souhaitez créer une sensation d'espace et de lumière dans l'espace. • STYLE: Ce miroir design est idéal à combiner avec d'autres éléments décoratifs tendances. • MULTIESTANCE: Polyvalente et fonctionnelle, sa conception lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle pièce. • QUALITÉ: Tous nos miroirs sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Avec ce miroir sur pied rectangulaire, vous apporterez une sensation d'espace et de lumière à vos pièces, ainsi que de créer un environnement sophistiqué et élégant grâce à son design simple. • DIMENSIONS: Ce miroir sur pied a une taille idéale si vous voulez vous regarder de tout le corps puisqu'il mesure 190 cm de haut et 60 cm de large.
    Spécification
    • Bois contreplaqué noyer. Miroir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3036-espejo-moderno-pie-nogal-mirror-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMirror
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalNoyer
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs