Publier vos produits
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer
    Archivé

    Chaise rembourrée en similicuir avec dossier en rotin et pieds en bois de noyer

    Chaise de salle à manger à dossier rond en rotin modèle 4093 Angel Cerdá S.L. Chaise de salle à manger en bois de frêne massif peint en couleur noyer et détails en acier couleur or, avec une assise confortable rembourrée en similicuir noir et rembourrage en polyuréthane de 25 kg / m3. Son dossier original en maille de rotin apportera cette touche de tendance et d'élégance que vous recherchez dans votre intérieur. Cette chaise au design moderne de la firme Angel Cerdá allie le style et la personnalité uniques de la marque, ainsi qu'un plus grand confort et stabilité, grâce au rembourrage moelleux et à la structure originale des pieds. Toute une pièce de design que vous ne voudrez pas manquer dans votre salle à manger • STYLE: Cette chaise de salle à manger originale au design moderne apportera la touche différente et élégante que vous recherchez dans votre intérieur, fidèle aux dernières tendances de la décoration. • MULTIESTANCE: Polyvalente et fonctionnelle, son design lui permet de s'intégrer dans tout type de salon ou de salle à manger, devenant ainsi les protagonistes de la pièce. • QUALITÉ: Toutes nos chaises de salle à manger sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION ET CONFORT: Grâce à son design original réalisé avec des matériaux tels que le rotin sur le dos combiné avec du similicuir noir, vous obtiendrez la touche différente et distinctive que vous recherchez pour votre salle à manger. • DIMENSIONS: La taille de son assise et son rembourrage en mousse polyuréthane 25kg / m3 vous permettront d'avoir un maximum de confort, sans pour autant négliger la plus haute tendance.
    Spécification
    • Rembourré en similicuir. Dossier en Rotin. Pieds en bois de noyer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4093-silla-moderna-polipiel-negra-rattan-nogal-acero-dorado-chair-angel-cerda
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Matériel secondaireNoyer
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Produits similaires