Publier vos produits
EM HY

EM HY

Percer le mur et sceller le manchon tôle Ø100 mm (Ø100 intérieur maxi, Ø97 intérieur mini) ou Ø125 (Ø125 intérieur maxi, Ø122 intérieur mini) avec une légère pente vers l’extérieur. Coté extérieur, une fois les enduits terminés visser la manchette de la grille GAP et clipper la grille sur la manchette. L’entrée d’air se monte par emboitement dans le conduit, le maintien et l’étanchéité étant assures par un joint à lèvres.
Spécification
  • Avis Techniques sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14.5/17-2268_V2 pour les logements individuels et n°14.5/17-2269_V1 pour les logements collectifs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ANJ010018
  • Famille de produitsEM HY
  • Groupe de produitsEM HY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)52
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
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
Produits similaires