Publier vos produits
Panneau isolé LdR Ondastyl® T
Panneau isolé LdR Ondastyl® T
Panneau isolé LdR Ondastyl® T
Panneau isolé LdR Ondastyl® T
    Archivé

    Panneau isolé LdR Ondastyl® T

    Ondastyl® T est un panneau sandwich isolant constitué de laine minérale collée entre 2 parements d'acier prélaqués. L'utilisation principale est la couverture de bâtiments. La face extérieure présente des ondes trapézoïdales. Largeur 1000. Epaisseur de 60 à 240 mm. Revêtements et couleurs à choisir dans le nuancier et guide matière Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondastyl-t
    • Famille de produitsSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Groupe de produitsOndastyl® T
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine minérale
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Code CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19
    • Titre OmniClassStructural Panels
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction