Publier vos produits
Panneau isolé PIR Promisol® V
Panneau isolé PIR Promisol® V
Panneau isolé PIR Promisol® V
    Archivé

    Panneau isolé PIR Promisol® V

    Panneaux sandwich isolant constitué de mousse de Polyisocyanurate (PIR) appliquée entre deux parements d’acier prélaqués pour une application bardage ou façade, les fixations étant apparentes Differentes finitions de surface : standard, Microline, Lisse Largeur standard 1150mm, largeur sur demande 1000mm Epaisseur de 40mm à 200mm selon la performance thermique recherchée Revêtements et couleurs à choisir dans le nuancier Colorissime® et guide matière selon l'environnement Peut être installé verticalement ou horizontalement avec une portée jusqu’a 7 ml en 2 et 3 appuis Pour le marché Français, le produit est fabriqué dans nos usines françaises qui sont auditées dans le cadre des certifications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.promisol-v
    • Famille de produitsSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Groupe de produitsPromisol® V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-13
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19
    • Titre OmniClassStructural Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls