Publier vos produits
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    4.2 sur 5 étoiles4.2(28 Avis)
    Traduit par Google,
    Le bureau est réglable en hauteur, il peut aller de 700mm jusqu'à 1200mm (hauteur de table), cela permet à tout utilisateur de personnaliser son bureau. Cela offre également des avantages ergonomiques. Le bureau dispose d'un écran qui peut être retiré à tout moment. L'idée est que vous pouvez décider si vous voulez une ou jusqu'à quatre tables pouvant être assemblées. Cette fonction permet de mieux travailler avec les collègues. Le bureau modulable modélisé est conçu par Karl Nilsson lors d'un stage chez BIMobject. *Notez que cette table n'est pas prête à être commandée, c'est son design qui peut être acheté.
    Spécification
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.modulised_adjustable_office_desk
    • Famille de produitsOffice furniture
    • Groupe de produitsOffice desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Description de l'Uniclass 2015Office desks
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS