Publier vos produits
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,

Reconnaissant le besoin de mobilier urbain élégant, fonctionnel et durable, le banc Morelli a été conçu pour offrir une expérience d'attente confortable et rehausser la valeur des espaces publics extérieurs. Le design intemporel améliore visuellement l'espace dans lequel il vit, tandis que les options de matériaux et de largeurs flexibles répondent aux besoins uniques de chaque espace public ; même à l'intérieur.

Ce banc sophistiqué est doté de pieds en fonte d'aluminium massif et supporte soit des planches d'acier perforées, soit des lattes de bois ipé dans des configurations de 66" et 84" de largeur. Ces perforations sont un choix de conception esthétique et utile qui réduit la chaleur du siège, ce qui en fait un choix confortable dans plusieurs climats. Les pieds de montage au sol du banc offrent une installation sûre et facile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.morelli_bench_wood
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.73
  • Largeur (pouces)66
  • Profondeur (pouces)20.78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Lbs)68
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Description de l'Uniclass 2015Benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titre OmniClassBenches
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)