Publier vos produits
Arctic Air ABB48G Glass 2-Door Back Bar Refrigerator
Arctic Air ABB48G Glass 2-Door Back Bar Refrigerator
    Arctic Air

    Arctic Air ABB48G Glass 2-Door Back Bar Refrigerator

    Traduit par Google,

    Les réfrigérateurs Back Bar d'Arctic Air sont conçus pour vous offrir de véritables performances de qualité commerciale à un prix vraiment incroyable. Tous les produits Arctic Air sont testés selon les niveaux de la norme NSF 7 et doivent passer de nombreuses inspections de contrôle de la qualité tout au long du processus de fabrication.

    Nos réfrigérateurs Back Bar sont magnifiquement conçus en acier noir lisse pour un look que vous seriez fier de mettre dans n'importe quelle application commerciale. Plus important encore, nos produits présentent de nombreuses caractéristiques recherchées sur le marché actuel de la restauration commerciale. Les caractéristiques comprennent un thermostat électronique avec affichage numérique externe, un éclairage à DEL et un intérieur en acier inoxydable brillant.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialRefrigerator #StainlessSteelRefrigerator #BackBarRefrigerator #Refridgerator #GlassDoorRefrigerator

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Color: Black
      Ean: 0799559585815
      Included Components: Back Bar Cabinet
      Lower Temperature Rating: 33 degrees_fahrenheit
      Model Number: ABB48G
      Number of Doors: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: ABB48G
      Size: 49"W x 24"D x 39.5"H
      Specification Met: ETL
      Upper Temperature Rating: 41 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Arctic Air warrants to the original purchaser, all of its new equipment to be free from defects in material or workmanship, under normal use and maintenance service, for a period of one (1) year from the date of original purchase or 15 months after shipment date from the manufacturer, whichever occurs first. Warranty coverage is limited to the repair and/or replacement, including labor charges, of defective parts and/or assemblies. The labor warranty shall include straight time labor charges and travel charges within 100 miles roundtrip. , RESIDENTIAL USERS: Vendor assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damages resulting from installation in non-commercial or residential applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-ABB48G-Glass-2-Door-Back-Bar-Refrigerator
    • Famille de produitsCommercial Refrigerator
    • Groupe de produitsBar Refrigerator
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis