Publier vos produits
Arctic Air AGR49 2-Door Glass Reach-In Refrigerator
Arctic Air AGR49 2-Door Glass Reach-In Refrigerator
Arctic Air AGR49 2-Door Glass Reach-In Refrigerator
Arctic Air AGR49 2-Door Glass Reach-In Refrigerator
    Arctic Air

    Arctic Air AGR49 2-Door Glass Reach-In Refrigerator

    Traduit par Google,

    La construction extérieure de l'armoire se compose d'une façade et de côtés entièrement en acier inoxydable.

    L'armoire intérieure est une doublure en acier inoxydable brillant avec un plancher entièrement en acier inoxydable avec des coins concaves.

    Six étagères grillagées réglables et robustes recouvertes d'époxy.

    Système de tube capillaire autonome utilisant un réfrigérant sans CFC.

    49 pieds cubes.

    Caractéristiques spéciales : porte verrouillable à fermeture automatique ; Les roulettes faciles à monter (deux verrouillables) sont standard avec toutes les unités ; Compresseur monté en bas pour un fonctionnement plus efficace dans la zone la plus fraîche de la cuisine.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialRefrigerator #StainlessSteelRefrigerator #ReachInRefrigerator #Refrigerator #GlassDoorRefrigerator

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Capacity: 49 cubic_feet
      Color: Stainless Steel
      Ean: 0400011941499
      Height: 83.25 inches
      Included Components: Refrigerator, shelving
      Item Volume: 49 cubic_feet
      Item Weight: 500 pounds
      Length: 31.25 inches
      Lower Temperature Rating: 33 degrees_fahrenheit
      Manufacturer Series Number: AGR49
      Material: Stainless Steel
      Model Number: AGR49
      Number of Doors: 2
      Number of Items: 1
      Part Number: AGR49
      Size: 49 (Cubic Ft)
      Special Features: Self-closing lockable door , Easy to mount casters (two lockable) are standard with all units. , Bottom mounted compressor for more efficient operation in coolest area of the kitchen.
      Upper Temperature: Rating 41 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Goods are guaranteed in accordance with the terms of the manufacturer's warranty for 1 year on parts and labor and an extended 5 year warranty on the compressor only from the date of shipping unless otherwise stated. No labor coverage after first year. Factory warranty is not valid for residential use. Goods reported faulty within the specified warranty period may be repaired, replaced or exchanged at Artic Air's discretion. All service calls MUST be pre-approved by Arctic Air or they may not be covered. Parts and labor under this warranty are guaranteed in the contiguous United States only.
      Width: 54.0 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-AGR49-2-Door-Glass-Reach-In-Refrigerator
    • Famille de produitsCommercial Refrigerator
    • Groupe de produitsGlass Doors
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis