Publier vos produits
Arctic Air AST48R 2-Door Refrigerated Sandwich and Salad Prep Table
Arctic Air AST48R 2-Door Refrigerated Sandwich and Salad Prep Table
    Arctic Air

    Arctic Air AST48R 2-Door Refrigerated Sandwich and Salad Prep Table

    Traduit par Google,

    Les unités de préparation des aliments d'Arctic Air sont conçues pour vous offrir de véritables performances de qualité commerciale à un prix vraiment incroyable. Tous les produits Arctic Air sont testés selon les niveaux de la norme NSF 7 et doivent passer de nombreuses inspections de contrôle de la qualité tout au long du processus de fabrication. De plus, tous les produits sont exploités et surveillés pendant au moins 13 heures avant l'emballage et l'expédition.

    Nos modèles de préparation alimentaire sont magnifiquement conçus en acier inoxydable lisse pour un look que vous seriez fier de mettre dans n'importe quelle application commerciale. Plus important encore, nos produits présentent de nombreuses caractéristiques recherchées sur le marché actuel de la restauration commerciale. Les caractéristiques comprennent des moteurs de ventilateur à haut rendement, un thermostat électronique avec affichage numérique externe, un compresseur monté en bas et une unité de condensation montée en bas accessible à l'avant montée sur un rack coulissant pour un entretien/nettoyage facile.

    Trois tablettes réglables revêtues d'époxyde et des roulettes verrouillables sont livrées en standard avec tous les modèles. Les portes se ferment automatiquement avec une poignée encastrée en mousse. Les joints de porte magnétiques sont amovibles et remplaçables sans outils.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ArcticAir #CommercialPrepTable #StainlessSteelRefrigeratedPrepTable

    Spécification
    • Brand Name: Arctic Air
      Capacity: 12 cubic_feet
      Color: Silver
      Ean: 0685450970525 , 0400011012120 , 0881314398478
      Height: 43.0 inches
      Included Components: Refrigerated Counter
      Item Volume:12 cubic_feet
      Item Weight: 295 pounds
      Length: 30.0 inches
      Lower Temperature Rating: 33 degrees_fahrenheit
      Material: Stainless Steel
      Model Number: AST48R
      Number of Items: 1
      Part Number: AST48R
      Upper Temperature Rating: 41 degrees_fahrenheit
      Voltage: 115 volts
      Warranty Description: Arctic Air warrants to the original purchaser, all of its new equipment to be free from defects in material or workmanship, under normal use and maintenance service, for a period of one (1) year from the date of original purchase or 15 months after shipment date from the manufacturer, whichever occurs first. Warranty coverage is limited to the repair and/or replacement, including labor charges, of defective parts and/or assemblies. The labor warranty shall include straight time labor charges and travel charges within 100 miles roundtrip. , RESIDENTIAL USERS: Vendor assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damages resulting from installation in non-commercial or residential applications.
      Width: 48.0 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arctic-Air-AST48R-2-Door-Refrigerated-Sandwich-and-Salad-Prep-Table
    • Famille de produitsCommercial Refrigerator
    • Groupe de produitsPrep Table
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 17
    • Titre OmniClassCommercial Food Services Cooling Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis